- Proizvodi
- OM5001
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 50 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 320 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | Doseg |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...40 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materijali | ABS armirano stakleno vlakno | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano |
---|