Retroreflektivni senzor
OM0009
OMP-FKOW/T/LS-500
Retroreflektivni senzor
OM0009
OMP-FKOW/T/LS-500
- Iznimno veliko područje
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla pomoću pritisne tipke
- S kombiniranim izlazom AC/DC i izlazom releja
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 24...240 AC/DC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 6 |
Zaštitna klasa | II |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 100000 |
Referentna temperatura za radni vijek [°C] | 25 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Opteretivost kontakta | 3A / 250 V AC |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Vremenska funkcija [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 13,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Dostupan filtar polarizacije | da |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...40 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 198,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materijali | ABS armirano stakleno vlakno | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano |
---|