Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- Iznimno veliko područje
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Veliko područje radnog napona
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 24...240 AC/DC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 6 |
Zaštitna klasa | II |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 100000 |
Referentna temperatura za radni vijek [°C] | 25 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | ne |
---|
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 50 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 320 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | Doseg |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...40 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materijali | ABS armirano stakleno vlakno | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano |
---|