- Proizvodi
- OL5005
Retroreflektivni senzor
OL5005
OLP-FNKG/US-100
Retroreflektivni senzor
OL5005
OLP-FNKG/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: O5P502 + E21122 Usporedba proizvoda: OL5005 / O5P502 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 37 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 3,5 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 10 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0,3...5; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Doseg na retroreflektor [m] | 0,3...5; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 250 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materijali | PA; PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|