Retroreflektivni senzor
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
Retroreflektivni senzor
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
- Iznimno veliko područje
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla pomoću pritisne tipke
- S kombiniranim izlazom AC/DC i izlazom releja
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 4 |
Zaštitna klasa | I |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 100000 |
Referentna temperatura za radni vijek [°C] | 25 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Opteretivost kontakta | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 0,3...5; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 256 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 202,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materijali | PA; PBT | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|