Pojačalo optičkog vodiča
OK5001
OKF-FPKG
Pojačalo optičkog vodiča
OK5001
OKF-FPKG
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla ili senzora difuzne refleksije
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću potenciometra
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
- Kompaktno kućište za skučene prostore
- Jasno vidljiv zaslon LED za provjeru statusa prekapčanja
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 30; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 120 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0...0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | 0...40; (Senzor difuzne refleksije) |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 529 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 150 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materijali | PPO izmijenjeno |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|