Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OJH200
OJH-HPKG/SO/AS
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OJH200
OJH-HPKG/SO/AS
- Osobito kompaktno kućište za skučene prostore
- Precizno suzbijanje pozadine
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Brzo postavljanje pomoću ugradbenih rupa sa čvrstom navlakom od nehrđajućeg čelika
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 25 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | < 100; (pričvršćeno) |
---|---|
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 13 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 551 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,7 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materijali | ABS; SEPS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|