- Proizvodi
- OJ5192
Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata
OJ5192
OJPGFPKG/SO/AS
Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata
OJ5192
OJPGFPKG/SO/AS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OJ5186 Usporedba proizvoda: OJ5192 / OJ5186 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 22 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0,2...1,5; (Retroreflektor 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 64 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,036 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materijali | kućište: ABS; prozor LED: SEPS; taster: SEPS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcija učenja | da | ||||||
Elektronska brava | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|