Senzor difuzne refleksije
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Senzor difuzne refleksije
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Osobito kompaktno kućište za uporabu u robotici, tehnologiji sastavljanja i rukovanja
- Iznimno velik raspon
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
- Intuitivno namještanje osjetljivosti i izlazne funkcije
- Jednostavno postavljanje obrubljivanjem na ugradbenom postolju
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 32 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 1...1000; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 150 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 864 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 28 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materijali | kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | čeona optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronska brava | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|