Prijamnik laserskog senzora blokade
OJ5042
OJELFPKG/SO/AS
Prijamnik laserskog senzora blokade
OJ5042
OJELFPKG/SO/AS
- Pouzdano otkrivanje veoma malih objekata
- Osobito kompaktno kućište za uporabu u robotici, tehnologiji sastavljanja i rukovanja
- Razred laserske zaštite 1 za potrebe automobilske industrije
- Intuitivno namještanje osjetljivosti i izlazne funkcije
- Jednostavno postavljanje obrubljivanjem na ugradbenom postolju
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 12 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 650 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 1 |
Prilagodljivo područje | da |
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 0,8 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 952 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 26,8 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materijali | kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronska brava | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|