- Proizvodi
- OJ5002
Senzor difuzne refleksije
OJ5002
OJB-FPKG/FO
Senzor difuzne refleksije
OJ5002
OJB-FPKG/FO
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OJ5061 + E11508 ili OJ5100 Usporedba proizvoda: OJ5002 / OJ5061 / OJ5100 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 22 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 1...600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 60 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,074 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materijali | kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | čeona optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronska brava | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|