- Proizvodi
- OIP281
Retroreflektivni senzor
OIP281
OIP-HPKG/US/15M
Retroreflektivni senzor
OIP281
OIP-HPKG/US/15M
- Osobito čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jednostavno namještanje sklopne točke pomoću potenciometra i ljestvice udaljenosti
- Iznimno veliko područje
- Raspon ne ovisi o boji objekta
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OM5003 Usporedba proizvoda: OIP281 / OM5003 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 624 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 0,1...15; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. širina točke osvjetljenja [mm] | 100 |
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm] | 130 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | Doseg |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 201,2 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|