- Proizvodi
- OIH280
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OIH280
OIH-HPKG/US/600MM
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OIH280
OIH-HPKG/US/600MM
- Osobito čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jednostavno namještanje sklopne točke pomoću potenciometra i ljestvice udaljenosti
- Iznimno velik raspon
- Precizno suzbijanje pozadine i otkrivanje neovisno o boji
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 35 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 625 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 300 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | < 600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] | < 600 |
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] | < 596 |
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] | < 578 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 30 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 211 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink niklovano | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|