- Proizvodi
- OI0014
Pojačalo optičkog vodiča
OI0014
OIF-FBOW
Pojačalo optičkog vodiča
OI0014
OIF-FBOW
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OI0013 Usporedba proizvoda: OI0014 / OI0013 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 4 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 12 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 300 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 15 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 0,3 |
---|---|
Doseg opipa [mm] | < 70 |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | PPO izmijenjeno; PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|