- Proizvodi
- OI0009
Retroreflektivni senzor
OI0009
OIR-FBOW
Retroreflektivni senzor
OI0009
OIR-FBOW
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OI0001 Usporedba proizvoda: OI0009 / OI0001 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Tip navoja |
---|
Primjena
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 4 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 12 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 300 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 15 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 4; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,123 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|