Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OH5012
OHS-OOKG/0,20M/AS
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OH5012
OHS-OOKG/0,20M/AS
- Iznimno malo kućište za skučene prostore
- Pouzdano otkrivanje veoma malih objekata
- Za primjenu u robotici, tehnologiji sastavljanja i rukovanja
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: O8S202 Usporedba proizvoda: OH5012 / O8S202 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 75000 |
Referentna temperatura za radni vijek [°C] | 25 |
Izlazi
Zaštita od preopterećenja | da |
---|
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 1,2 |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 10 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | Doseg |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...50 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,4 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materijali | ABS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |