Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OH5008
OHH-HPKG/2M
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OH5008
OHH-HPKG/2M
- Iznimno malo kućište za skučene prostore
- Pouzdano otkrivanje veoma malih objekata
- Za primjenu u robotici, tehnologiji sastavljanja i rukovanja
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
Otkazani artikal
Alternativni artikli: O8H200 Usporedba proizvoda: OH5008 / O8H200 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Uobičajeni radni vijek [h] | 75000 |
Referentna temperatura za radni vijek [°C] | 25 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 800 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 1...15; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 2,5 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,6 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...50 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materijali | ABS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|