Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OH5003
OHE-DPKG/0,20M/AS
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OH5003
OHE-DPKG/0,20M/AS
- Iznimno malo kućište za skučene prostore
- Pouzdano otkrivanje veoma malih objekata
- Za primjenu u robotici, tehnologiji sastavljanja i rukovanja
- Iznimno veliko područje
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: O8E204 Usporedba proizvoda: OH5003 / O8E204 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | ukapčanje tamno |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 1,2 |
Prilagodljivo područje | ne |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 2,5 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...50 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 14,8 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materijali | ABS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |