- Proizvodi
- OGW202
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Precizno suzbijanje pozadine
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću potenciometra
- Široki raspon pričvrsnih komponenata za brzo i jednostavno postavljanje
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Primjena [m] | 0,025...2 |
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 300 |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 940 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 25...400 |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 200 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Suzbijanje pozadine [m] | 2 |
Raspon mjera/postavki
Frekvencija mjerenja [Hz] | 10 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 10 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65 |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 8 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 690 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 55,2 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); površina senzora: PMMA; ABS; sučelje rukovatelja: TPE; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
|
|
---|