Laserski senzor difuzne refleksije
OGH701
OGHLFNKG/US100
Laserski senzor difuzne refleksije
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Pouzdano otkrivanje veoma malih objekata
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Razred laserske zaštite 1 za potrebe automobilske industrije
- Jednostavno poravnanje zbog vidljive laserske točke osvjetljenja
- Precizno suzbijanje pozadine
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 15 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 20...200; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] | 20...200 |
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] | 20...100 |
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] | 20...70 |
Prilagodljivo područje | da |
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 1,5 |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 1,2 |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 497 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
graf tačnosti
|
|
---|