Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OGH313
OGH-FPKG/6M
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OGH313
OGH-FPKG/6M
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
- Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Intuitivno namještanje osjetljivosti i izlazne funkcije
- Precizno suzbijanje pozadine
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 25 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 15...300; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) | |
---|---|---|
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] | 15...300 | |
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] | 15...290 | |
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] | 15...190 | |
Tvorničke postavke |
|
|
Prilagodljivo područje | da | |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 25 | |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju | |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 362 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 262 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
graf tačnosti
|
|
---|