Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OGH283
OGH-HNKG/US/CUBE/200MM
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OGH283
OGH-HNKG/US/CUBE/200MM
- Čvrsto pravokutno metalno kućište s bočnim navojem M18
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
- Precizno suzbijanje pozadine
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 25 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 645 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | < 200; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] | < 200 |
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] | < 200 |
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] | < 190 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 13 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 10 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...60 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 782 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 58 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 | |
Dimenzije [mm] | 52,6 x 19,1 x 35,9 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink; PEI | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Drugi podaci
Ponovljivost/preciznost: 6 σ
ponovljivost mjernih vrijednosti | ||
Abstand | bijelo (90 % remisije) | crna (povlačenje od 6 % do 90 %) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Preciznost | ||
Abstand | bijelo (90 % remisije) | crna (povlačenje od 6 % do 90 %) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Vrednosti se primjenjuju od | |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 10 klx |
stalni uvjetni okruženja | 23 °C / 960 hPa |
minimalno vrijeme uključenja u minutama | 10 |