Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OGE101
OGE-HPKG/US
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OGE101
OGE-HPKG/US
- Iznimno veliko područje
- Za uporabu u prijenosnim sustavima i sustavima za rukovanje materijalima
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
- Jeftina alternativa jedinicama s metalnim kućištem
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 8 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 645 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 8 |
Prilagodljivo područje | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (u kombinaciji s odgovarajućim utikačem) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1335 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | kućište: ABS | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|