- Proizvodi
- OGE081
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OGE081
OGE-HBOW/LS/CUBE
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OGE081
OGE-HBOW/LS/CUBE
- Čvrsto pravokutno metalno kućište s bočnim navojem M18
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
- S dvovodnim izlazom za uporabu u strujnoj mreži AC
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Iznimno veliko područje
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC |
Zaštitna klasa | II; (double insulated) |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Izlazi
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 8 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1,7 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 30 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 20 |
Prilagodljivo područje | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 | |
Dimenzije [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink; PEI | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|