- Proizvodi
- OGD586
Optoelektronski senzor razmaka
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
Optoelektronski senzor razmaka
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
- Malen, kompaktan, uz standardan navoj M18 i tehnologiju mjerenja svjetlosnog impulsa (ToF) PMD-a
- Veliki raspon
- Raspon neovisan o boji
- Senzori 1. razreda laserske zaštite – npr. za automobilsku industriju
- Vizualizacija i podešavanje vrijednosti udaljenosti putem IO-Linka i displeja u boji na jedinici
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Primjena
Primjena [m] | 0,03...1,5 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 75; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 650 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100; (po izlazu) |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 1500 |
---|---|
Maks. širina točke osvjetljenja [mm] | 5 |
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm] | 5 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Suzbijanje pozadine [m] | 0,03...20 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 33 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 6 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 | ||
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 171 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 205,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Dimenzije [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; zaštitni pokrov leće: Staklo |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
krivulja histereze za mjerenje udaljenosti
|
|
---|
Drugi podaci
Parametar | Područje regulacije | Tvorničke postavke |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Ponovljivost: 6 σ
ponovljivost mjernih vrijednosti | ||
rastojanje | bijelo (90 % remisije) | crno (povlačenje od 6 %) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Vrednosti se primjenjuju od | |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 10 klx |
stalni uvjetni okruženja | 23 °C / 960 hPa |
minimalno vrijeme uključenja u minutama | 15 |