- Proizvodi
- OGD582
Optoelektronski senzor razmaka
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Optoelektronski senzor razmaka
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Istodobno pružanje vrijednosti udaljenosti i reflektivnosti, za povećanu pouzdanost procesa
- Identifikacija i razvrstavanje razlikovanjem boje/kontrasta i udaljenosti/visine objekata
- Fleksibilne mogućnosti instalacije zahvaljujući dometu do 1,5 m
- Vrijednosti procesa prikazuju se na dvobojnom zaslonu i šalju sustavom IO-Link
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Klasa laserske zaštite | 1 |
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 75; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 650 |
Uobičajeni radni vijek [h] | 50000 |
Ulazi
Ulazi | Uključen/isključen laser |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 5 |
---|---|
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Suzbijanje pozadine [m] | < 20 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,085...1,5 |
---|---|
Postavljanje raspona reflektivnosti objekta [%] | 6...900; (reflektivnost; 6 % crni papir; 100 % bijeli papir) |
Frekvencija mjerenja [Hz] | 33 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Način SIO | da | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 | ||
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
Klasa laserske zaštite | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napomena o laserskoj zaštiti |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 217 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 229,8 |
---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Dimenzije [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; zaštitni pokrov leće: Staklo |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|
krivulja histereze za mjerenje udaljenosti
|
|
---|
|
|
---|
krivulja histereze za reflektivnost objekta
|
|
---|
Drugi podaci
Parametar | Područje regulacije | Tvorničke postavke |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Ponovljivost: 6 σ
ponovljivost mjernih vrijednosti | ||
rastojanje | bijelo (90 % remisije) | crna (povlačenje od 6 % do 90 %) |
85 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Vrednosti se primjenjuju od | |
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu | < 10 klx |
stalni uvjetni okruženja | 23 °C / 960 hPa |
minimalno vrijeme uključenja u minutama | 15 |