You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Svi fotoelektrični senzori
  5. OGD251

Optoelektronski senzor razmaka

OGD251

OGDLF8KG/IO-LINK/US

Optoelektronski senzor razmaka

OGD251

OGDLF8KG/IO-LINK/US

  • Malen, kompaktan, uz standardan navoj M18 i tehnologiju mjerenja svjetlosnog impulsa (ToF) PMD-a
  • mjerenje na najbliži milimetar i nadzor udaljenosti u postupku u tijeku
  • Raspon neovisan o boji
  • Istodobno pružanje vrijednosti udaljenosti i reflektivnosti, za povećanu pouzdanost procesa
  • Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Klasa laserske zaštite 1
Kućište Kvadratno s navojem M18
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] 45; (24 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 650
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi
Ulazi Uključen/isključen laser
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Električna izvedba PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju)
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija 2 x normalno otvoreno / normalno zatvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 100
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20; (IEC 61131-2)
Maks. opterećenje [Ω] 250
Analogni naponski izlaz [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 5000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Način rada: FINE
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 20
Način rada: STD
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 40
Način rada: FAST
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 60
Domet nadzora
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 5
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Suzbijanje pozadine [m] < 20
Raspon mjera/postavki
Postavljanje raspona reflektivnosti objekta [%] 6...900; (reflektivnost; 6 % crni papir; 100 % bijeli papir)
Način rada: FINE
Mjerno područje [m] 0,05...2
Frekvencija mjerenja [Hz] 60
Način rada: STD
Mjerno područje [m] 0,05...2
Frekvencija mjerenja [Hz] 120
Način rada: FAST
Mjerno područje [m] 0,05...1
Frekvencija mjerenja [Hz] 180
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Udaljenost/reflektivnost; histereza/prozor; Sensitivität; strujni/naponski izlaz; Modulacija sekvence za izbjegavanje međusobne interferencije sličnih senzora
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 5
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 2 x 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 1582
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...50
Napomena o temperaturi okoline
U temperaturama okoline < -10 °C neophodno je razdoblje zagrijavanja.
Laser je isključen.
Temperatura skladištenja [°C] -30...80
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
Klasa laserske zaštite 1
Napomena o laserskoj zaštiti
Oprez: Laserska svjetlost
laserski razred: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
MTTF [godina] 258
Odobrenje UL-a
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Class 2
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 53,4
Kućište Kvadratno s navojem M18
Dimenzije [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali kućište: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; zaštitni pokrov leće: PMMA
Poravnanje optike bočna optika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 2 x LED, Žuto
1 x alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Radni elementi
3 Tipke
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
a: senzor
b: Objekt
c: pozadina
x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]
y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]
Grafički prikaz histereze za mjerenje udaljenosti / način rada: FINE
1: Pozadina bilo koja (povlačenje od 6...90 %)
2: pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
Grafički prikaz histereze za mjerenje udaljenosti / način rada: STD
1: Pozadina bilo koja (povlačenje od 6...90 %)
2: pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
Grafički prikaz histereze za mjerenje udaljenosti / način rada: FAST
1: Pozadina bilo koja (povlačenje od 6...90 %)
2: pozadina bijela (povlačenje od 90 %)
1: svijetlo
2: tamno
A: Uklopna točka
B: točka resetiranja
x: svjetlina objekta ( reflektivnost objekta )
y: najmanja razlika reflektivnosti koja se sigurno može otkriti
krivulja histereze za reflektivnost objekta
Drugi podaci
Parametar Područje regulacije Tvorničke postavke
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [cm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
ASP [mm] 0…2200 0
ASP [%] 0…999 0
AEP [mm] 0…2200 2000
AEP [%] 0…999 100
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
Vrednosti se primjenjuju od
Vanjsko/strano svjetlo na predmetu < 10 klx
stalni uvjetni okruženja 23 °C / 960 hPa
minimalno vrijeme uključenja u minutama 15