Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
- Osobito prostorno štedljiv dizajn s bočnom emisijom svjetla
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Iznimno veliko područje
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 19 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 9 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 3000 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1714 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 58 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | Plemeniti čelik; ABS | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|