- Proizvodi
- OG5077
Retroreflektivni senzor
OG5077
OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL
Retroreflektivni senzor
OG5077
OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OG5126 Usporedba proizvoda: OG5077 / OG5126 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 32 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 3,5 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 10 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 2,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|