- Proizvodi
- OG5064
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OG5064
OGELFNKG/B1/V4A/US-100
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OG5064
OGELFNKG/B1/V4A/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Izlaz provjere funkcije |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 675 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Izlaz provjere funkcije | da |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 3,5 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 10 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 60 |
Prilagodljivo područje | da |
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm] | 3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|