- Proizvodi
- OG5032
Senzor difuzne refleksije
OG5032
OGT-DPKG/US-100-DPO
Senzor difuzne refleksije
OG5032
OGT-DPKG/US-100-DPO
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Kućište | Tip navoja |
---|
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 10; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | ukapčanje tamno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 160 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | < 100; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | Mjed niklovano | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|