- Proizvodi
- OG5020
Pojačalo optičkog vodiča
OG5020
OGF-HNKG
Pojačalo optičkog vodiča
OG5020
OGF-HNKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OK5002 Usporedba proizvoda: OG5020 / OK5002 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...50 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 160 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 0,08; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | < 15; (Senzor difuzne refleksije) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,182 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 88 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|