Retroreflektivni senzor
OG0044
OGP-HBOA/LS-100
Retroreflektivni senzor
OG0044
OGP-HBOA/LS-100
- Veliki raspon
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću pritisne tipke
- Zaslon LED za provjeru statusa prekapčanja i funkcije
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 8 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 8 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1,7 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 25 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 3; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 262 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 339 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 39,4 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|