Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
- Iznimno veliko područje
- Veliki radni raspon AC/DC
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Zaslon LED za provjeru radnog statusa
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
Potrošnja struje [mA] | < 5 |
Zaštitna klasa | II |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | ne |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 15 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 2000 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1662 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 38 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|