- Proizvodi
- OG0023
Senzor difuzne refleksije
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
Senzor difuzne refleksije
OG0023
OGT-HBOA/S/6m
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...90 AC/DC |
Zaštitna klasa | II |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 9,5 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 9,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 10 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 250 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 70 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | < 100; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | Mjed niklovano | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|