- Proizvodi
- OG0011
Retroreflektivni senzor
OG0011
OGR-DBOA/90-250V
Retroreflektivni senzor
OG0011
OGR-DBOA/90-250V
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OG0032 Usporedba proizvoda: OG0011 / OG0032 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 90...250 AC/DC |
Zaštitna klasa | II |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Izlazna funkcija | ukapčanje tamno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 9,5 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 9,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 10 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 50 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 70 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 3; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | M18 x 1 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | Mjed niklovano | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|