Retroreflektivni senzor
OF5062
OFP-FNKG/US-100
Retroreflektivni senzor
OF5062
OFP-FNKG/US-100
- Intuitivno namještanje osjetljivosti pomoću potenciometra
- S izlazom za provjeru funkcije za pokazivanje zaprljanja ili neispravne prilagodbe
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju; Izlaz provjere funkcije |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Izlaz provjere funkcije | da |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 3,5 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 10 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 320 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 0,2...0,8; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 70 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 609 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 40,5 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Oznaka navoja | M12 x 1 | |
Materijali | kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|