Retroreflektivni senzor
OE0004
OER-V/OET-V
Retroreflektivni senzor
OE0004
OER-V/OET-V
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Za uporabu u skučenim prostorima
- Veliki raspon
- Za spajanje na pojačivač prekapčanja
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
---|
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010 |
Zaštitna klasa | III |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 950 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | ne |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 0,03...0,2; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | < 15; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 5623 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 72 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M8 x 1 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm² |
---|