- Proizvodi
- OD5007
Senzor boja
OD5007
ODC-MPKG/US-100
Senzor boja
OD5007
ODC-MPKG/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica; zeleno svjetlo; plavo svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Primjena | prepoznavanje boja ; retro-reflektivno rukovanje; rad difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...30 DC; (Maks. rezidualna valovitost: 5 Vss) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 80 |
Zaštitna klasa | II |
Vrsta svjetla | crvena lampica; zeleno svjetlo; plavo svjetlo |
Uobičajeni radni vijek [h] | 100000 |
Referentna temperatura za radni vijek [°C] | 25 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0,25...1; (retro-reflektivno rukovanje) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | < 60; (rad difuzne refleksije ± 9) |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 13 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | Doseg opipa |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,7 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx] | 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 53 x 30 x 80 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|