- Proizvodi
- OC5231
Retroreflektivni senzor
OC5231
OCPGHNKG/US-100
Retroreflektivni senzor
OC5231
OCPGHNKG/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvjetljenje |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 100 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 1,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm] | 13 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | Doseg |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,5 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...55 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|