- Proizvodi
- OC5228
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OC5228
OCH-CPKG
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
OC5228
OCH-CPKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 40; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | dopunsko |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,9 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 20...250; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 12,5 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
graf tačnosti
|
|
---|