- Proizvodi
- OC5210
Retroreflektivni senzor
OC5210
OCPGFCKG/US-100
Retroreflektivni senzor
OC5210
OCPGFCKG/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: O5G500 Usporedba proizvoda: OC5210 / O5G500 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,9 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | < 3; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 60 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|