Pojačalo optičkog vodiča
OBF502
OBF-FAKG/T
Pojačalo optičkog vodiča
OBF502
OBF-FAKG/T
- Jednostavna prilagodba osjetljivosti i rastezanja impulsa pomoću pritisne tipke
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Za uporabu u vidu senzora difuzne refleksije ili senzora blokade jednosmjernog svjetla
- Visoka frekvencija prekapčanja za brze procese
- Rad s jeftinom akrilnom vlaknenom optikom
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Izlaz provjere funkcije |
---|---|
Dizajn | Svjetlovodni pojačivači za akrilnu vlaknenu optiku |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 630 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (Automatska detekcija opterećenja PNP/NPN) |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Izlaz provjere funkcije | da |
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V] | 2,5 |
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA] | 10 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 3000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Vremenska funkcija [s] | 0,001...0,09 |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0...2; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | 0...100; (Senzor difuzne refleksije) |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 806 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 136,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materijali | PPE izmijenjeno |
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|