- Proizvodi
- OB5021
Pojačalo optičkog vodiča
OB5021
OBF-FPKG/US-100
Pojačalo optičkog vodiča
OB5021
OBF-FPKG/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: OBF500 Usporedba proizvoda: OB5021 / OBF500 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 35; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg [m] | 0...1; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla) |
---|---|
Doseg opipa [mm] | 0...50; (Senzor difuzne refleksije) |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Kućište | Kvadratno |
---|---|
Dimenzije [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materijali | PPE izmijenjeno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|