- Proizvodi
- OA3513
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
- Iznimno veliko područje
- S fazom kombiniranog izlaza AC/DC
- Veliki radni raspon AC/DC
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Zaslon LED za provjeru radnog statusa
Značajke proizvoda
Kućište | Kvadratno |
---|
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 3,5 |
Zaštitna klasa | II |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | ne |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | 25 |
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 335,658 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|