Retroreflektivni senzor
OA3505
OAR-FKOA/LS500L
Retroreflektivni senzor
OA3505
OAR-FKOA/LS500L
- Iznimno veliko područje
- Intuitivno namještanje osjetljivosti i trajanja odgode prekapčanja
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
- S izlazom za provjeru funkcije za pokazivanje zaprljanja ili neispravne prilagodbe
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
Značajke proizvoda
Kućište | Kvadratno |
---|
Primjena
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 3,5 |
Zaštitna klasa | II |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Opteretivost kontakta | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 10; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 326,586 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materijali | PBT | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |
---|