Retroreflektivni senzor
OA0106
OAP-FKOA
Retroreflektivni senzor
OA0106
OAP-FKOA
- Iznimno veliko područje
- Intuitivno namještanje osjetljivosti i trajanja odgode prekapčanja
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
- S izlazom za provjeru funkcije za pokazivanje zaprljanja ili neispravne prilagodbe
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | filtar za polarizaciju |
---|---|
Načelo funkcije | Retroreflektivni senzor |
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 2 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Opteretivost kontakta | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 10 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Doseg na retroreflektor [m] | 0,2...8; (Retroreflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 420 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupan filtar polarizacije | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 288 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 303,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materijali | PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće |
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5 |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|