Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O7S200
O7S-OOKG/0,20M/AS
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
O7S200
O7S-OOKG/0,20M/AS
- Osobito malo kućište za skučene prostore
- Za pouzdano otkrivanje položaja kod napajanja i tehnologije rukovanja
- Malo rasvjetno mjesto i uski rasvjetni stožac za otkrivanje malih objekata
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Izlazi
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
---|
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | 0...1,5 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 90 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1899 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 14,2 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materijali | PA | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje |