Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
- Osobito malo kućište za skučene prostore
- Za pouzdano otkrivanje položaja kod napajanja i tehnologije rukovanja
- Malo rasvjetno mjesto i uski rasvjetni stožac za otkrivanje malih objekata
- Precizno suzbijanje pozadine
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Suzbijanje pozadine |
---|---|
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema UL) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 20; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | ukapčanje tamno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 750 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 5...50; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %) [mm] | 5...50 |
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %) [mm] | 6...48 |
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %) [mm] | 7...46 |
Prilagodljivo područje | ne |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 2,5 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Dostupno suzbijanje pozadine | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1610 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materijali | PA | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje |