Senzor difuzne refleksije
O6T205
O6T-FNKG/0,30m/US
Senzor difuzne refleksije
O6T205
O6T-FNKG/0,30m/US
- Osobito kompaktno kućište za skučene prostore
- Intuitivno namještanje raspona pomoću potenciometra
- Korisnički prilagođen odabir paljenja ili gašenja svjetla pomoću okretne sklopke
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 16; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 633 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 5...500; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %) |
---|---|
Područje regulacije [mm] | 100...500 |
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 15 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 897 | ||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 33 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materijali | kućište: ABS; PPSU; Brtva: EPDM | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika | |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|